Schneider-Electric SINTEL
XCMD4117L5EX slika – Schneider- sintel
XCMD4117L5EX
Omejitveno stikalo XCM-D - vzvod valja - 2 x (1 NC+1 NO) - ATEX
DANES
MAJ 20, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Limit switches XC Standard
Ime serije Standardni format
Izdelek ali sestavni del Mejno stikalo
Kratko ime naprave XCMD
Zasnova senzorja Miniaturni
Tip ohišja Fiksen
Tip glave Vrtljiva glava
Material Kovinski
Način pritrjevanja Ob ohišju
Gibanje operativne glave Vrtljiv
Tip upravljanja Valjna ročica s povratno vzmetjo Kovinski Pritrjeno s krogljičnim ležajem
Stikalno aktiviranje S 30° odmikom
Tip pristopa Bočni pristop, 2 smeri
Električna povezava Pritrjen kabel
Število polov 4
Tip kontakta in sestava 2 x (1 NC + 1 NO)
Kontaktna izolacijska oblika ZB
Premik kontakta Hitro ukrepanje
Število korakov 1
Pozitivna odprtina Z
Minimalni navor za izklop 0,1 N.m
Maksimalna hitrost aktiviranja 1,5 m/s
IP stopnja zaščite IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
Komplementarno
Material ohišja Zamak
Material glave Zamak
Tracks 24/31 mm
Dolžina kabla 5 m
Sestava kablov 9 x 0,34 mm²
Izolacijski material žiče PvR
Najmanjši navor pri pozitivnem odpiranju 0,5 N.m
Minimalna hitrost aktiviranja 0,01 m/min
Oznaka kontaktne kode R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A EN 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A EN 60947-5-1
C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 3 A AC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 VUL 508
400 V 3)IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60664
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Kratkostična zaščita 6 A Modul Talilna varovalka gG
Električna vzdržljivost 5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 24 V, 3 W 3600 cyc/mn 0,5, DC IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 48 V, 2 W 3600 cyc/mn 0,5, DC IEC 60947-5-1 dodatek C
5000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 120 V, 1 W 3600 cyc/mn 0,5, DC IEC 60947-5-1 dodatek C
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Oznaka II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
Širina 30 mm
Višina 50 mm
Globina 16 mm
Okolje
Odporno proti udarcu 25 gn za18 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Zaščitna obdelava TC
Cona prahu Cona 21 -22
Certifikati izdelkov INERIS 04ATEX0014X
IEC-Ex INE 17.0020X
Standardi EN/IEC 60079-31
EN/IEC 60079-0
Direktive 2014/34/EU - ATEX direktiva
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15 cm
Paket 1 Širina 14 cm
Paket 1 Dolžina 5 cm
Paket 1 Teža 536 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev