|
|
|
XCSD3710G13
Varn. omej. stik. - kovin. - jekleni bat - 2 NC + 1 NO - 1 vrezan vhod Pg 13,5
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varnostno končno stikalo
|
Ime komponente
|
XCSD
|
Zasnova
|
Compact
|
Material
|
Kovinski
|
Tip glave
|
Glava bata
|
Tehnologija zaščite
|
Plastični zaščitni pokrov, zavarovan z varnostnim vijakom s 5-krakovnimi glavami
|
Tip pristopa
|
Na končnem pristopu
|
Tip upravljanja
|
Kovinski konec bata
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC + 1 NC + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Slow-break, break before make
|
Kabelska uvodnica
|
1 vhod odcepljen zaPg 13,5
|
Komplementarno
Električna povezava
|
Priključek
|
Priključna zmogljivost
|
1 x 0,34 do 2 x 0,75 mm²
|
Število polov
|
3
|
Pozitivna odprtina
|
Z NC kontaktom
|
Mehanska vzdržljivost
|
15000000 ciklov
|
Minimalna sila za izklop
|
15 N
|
Pozitivna minimalna sila
|
45 N
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/s
|
Maksimalna hitrost aktiviranja
|
0,5 m/s
|
Oznaka kontaktne kode
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A)EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A)EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
6 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 VUL 508
400 V 3)EN/IEC 60947-1
300 VCSA C22.2 št. 14
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
4 kV v skladu s/zIEC 60664
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
Kratkostična zaščita
|
6 A Varovalka modula gG (gl)
|
Natančnost ponovitve
|
0,1 mm pri sprožnih točkah, 1 milijon obratovalnih ciklov za glavo s končnim batom
|
Material ohišja
|
Zamak
|
Material glave
|
Zamak
|
Material omare
|
Plastika
|
Globina
|
35 mm
|
Višina
|
89 mm
|
Širina
|
34 mm
|
Teža izdelka
|
0,215 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže kategorijo 4 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže PL = e S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zIEC 61508
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 50000000 Vrednost glede na življenjsko dobo 20 let, je omejena z mehansko ali kontaktno obrabo
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
25 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 conforming to EN 50102
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
4,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
220,0 g