Schneider-Electric SINTEL
XCSDM379105 slika – Schneider- sintel
XCSDM379105
Kodiran magnetni sistem XCSDM3 - SIL 2 - 2 izhoda PNP - kabel 5 m
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Safety switches XCS
Izdelek ali sestavni del Kodiran magnetni sistem
Ime komponente XCSDM3
Zasnova Pravokotna
Velikost 100 x 34 x 32 mm
Tip kontakta in sestava 1 NO + 1 NO
Material Plastika
Električna povezava Predožičena
Sestava kablov 6 x 0,25 mm²
Dolžina kabla 5 m
Ohmska odpornost kabla 450 mOhm
Lokalno signaliziranje Zelena, oranžna in rdeča 1 LED
Smeri približevanja 9 smeri
[Ue] Nazivna operativna napetost 24 V DC - 20 do 10 %)
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 36 V DC
Komplementarno
Zumanji premer kabla 6,1 mm
Tip izhodne faze Polprevodni PNP
Varnostni izhodi 2 izhoda, 1,5 A, 24 V, DC
[Sa] Zagotovljena operativna razdalja 10 mm
[Sar] Zagotovljena izklopna razdalja 20 mm
Minimalna hitrost aktiviranja 0,01 m/s
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Tip zaščite Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Preklopna frekvenca 3 Hz
Časovna zakasnitev 100 ms Aktivacija
Čas neskladnosti 2 s
[HFT] Toleranca okvare strojne opreme 1
Zatezni moment < 1,8 N,m
Nameščena naprava 32 maksimum z 2 m dolgim kablom
Oznaka CE
Varnostna raven Lahko doseže kategorijo 3 Pravilno ožičeno v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže PL = d Pravilno ožičeno v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SIL 2 Pravilno ožičeno v skladu s/zEN/IEC 61508
Zanesljivost varnostnih podatkov HFT = 1
MTTFd = 182 let
PFD = 1.15E-5
PFH = 3.94E-9
SF = 92,5%
Material omare Termoplastika PBT
Kabelski material PVC
Globina 32 mm
Višina 100 mm
Širina 34 mm
Teža izdelka 0,48 kg
Okolje
Standardi EN 13849-1
IEC 61508
EN/IEC 60947-5-3
EN/IEC 62061
EN/IEC 60947-5-2
EN/IEC 60947-5-1
ISO 14119
Certifikati izdelkov UL
TÜV
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 10 Gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Maksimalna občutljivost na magnetna polja 0,5 mT
Razred električnega udara Razred III v skladu s/zEN/IEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP69K v skladu s/zDIN 40050
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,2 cm
Paket 1 Širina 17 cm
Paket 1 Dolžina 19 cm
Paket 1 Teža 478,5 g
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev