|
|
|
XCSDM480110
Kodiran magnetni sistem XCSDM4 - SIL 3 - 2 izhoda PNP - kabel 10 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kodiran magnetni sistem
|
Ime komponente
|
XCSDM4
|
Zasnova
|
Pravokotna
|
Velikost
|
100 x 34 x 32 mm
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO + 1 NO
|
Material
|
Plastika
|
Električna povezava
|
Predožičena
|
Sestava kablov
|
8 x 0,25 mm
|
Dolžina kabla
|
10 m
|
Ohmska odpornost kabla
|
900 mOhm
|
Lokalno signaliziranje
|
Zelena, oranžna in rdeča 1 LED
|
Smeri približevanja
|
9 smeri
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC - 20 do 10 %)
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
36 V DC
|
Komplementarno
Zumanji premer kabla
|
6,1 mm
|
Tip izhodne faze
|
Polprevodni PNP
|
Varnostni izhodi
|
2 izhoda, 1,5 A, 24 V, DC
|
Alarmni izhod
|
1 polprevodniški izhod, 0,5 A, 24 V, DC, PNP
|
[Sa] Zagotovljena operativna razdalja
|
10 mm
|
[Sar] Zagotovljena izklopna razdalja
|
20 mm
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/s
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Tip zaščite
|
Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
Preklopna frekvenca
|
3 Hz
|
Časovna zakasnitev
|
100 ms Aktivacija
|
Čas neskladnosti
|
2 s
|
[HFT] Toleranca okvare strojne opreme
|
1
|
Zatezni moment
|
< 1,8 N,m
|
Nameščena naprava
|
32 maksimum z 2 m dolgim kablom
|
Oznaka
|
CE
|
Varnostna raven
|
Kategorija 4 Pravilno ožičeno v skladu s/zEN/ISO 13849-1
PL = e Pravilno ožičeno v skladu s/zEN/ISO 13849-1
SIL 3 Pravilno ožičeno v skladu s/zEN/IEC 61508
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
HFT = 1
MTTFd = 182 let
PFD = 1.15E-5
PFH = 3.94E-9
SF = 92,5%
|
Material omare
|
Termoplastika PBT
|
Kabelski material
|
PVC
|
Globina
|
32 mm
|
Višina
|
100 mm
|
Širina
|
34 mm
|
Teža izdelka
|
0,745 kg
|
Okolje
Standardi
|
ISO 14119
EN 13849-1
IEC 61508
EN/IEC 62061
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-2
EN/IEC 60947-5-3
|
Certifikati izdelkov
|
TÜV
UL
CSA
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
10 Gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Maksimalna občutljivost na magnetna polja
|
0,5 mT
|
Razred električnega udara
|
Razred III v skladu s/zEN/IEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP69K v skladu s/zDIN 40050
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
33 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21 cm
|
Paket 1 Teža
|
745 g