Schneider-Electric SINTEL
 
XCSDMP59110 slika – Schneider- sintel
XCSDMP59110
Kodirano magnetno stikalo XCSDMP - 1 NC+1 NO - porazdeljeno - 10 m
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Safety switches XCS
Izdelek ali sestavni del Kodirano magnetno stikalo
Ime komponente XCSDMP
Zasnova Pravokotni, standardni
Velikost 88 x 25 x 13 mm
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Razporejeni
Material Plastika
Električna povezava Predožičena
Sestava kablov 4 x 0,25 mm²
Dolžina kabla 10 m
Število polov 2
Lokalno signaliziranje 1 LED
Smeri približevanja 3 smeri
[Ue] Nazivna operativna napetost 24 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 100 V DC
Komplementarno
[Sa] Zagotovljena operativna razdalja 8 mm
[Sar] Zagotovljena izklopna razdalja 20 mm
Maksimalni [Ie] nazivni obratovalni tok 100 mA
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Maksimalna odpornost na terminalih 57 Ohm
Kratkostična zaščita 500 mA Zunanji varovalčni vložek gG (gl)
Material kontaktov Rodij
Električna vzdržljivost 1200000 ciklov
Maksimalna preklopna napetost 100 V DC
Preklopna zmogljivost v mA 5 do 100 mA
Izolacijska upornost 1000 MOhm
Izklopna zmogljivost 3 VA
Preklopna frekvenca 150 Hz
Varnostna raven Lahko doseže kategorijo 4 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže PL = e S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/IEC 61508
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 50000000 Vrednost glede na življenjsko dobo 20 let, je omejena z mehansko ali kontaktno obrabo
Material omare Termoplastika PBT
Kabelski material PVC
Globina 13 mm
Višina 88 mm
Širina 25 mm
Teža izdelka 0,18 kg
Okolje
Standardi ISO 14119
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 12100
UL 508
CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov CSA
UL
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 10 Gn (f = 10…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Maksimalna občutljivost na magnetna polja 0,3 mT
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zEN/IEC 61140
IP stopnja zaščite IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 14,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 474,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,067 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev