|
|
|
XCSDMR5902
Kodirano magnetno stikalo XCSDMR - 1 NC+1 NO - porazdeljeno - 2 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kodirano magnetno stikalo
|
Ime komponente
|
XCSDMR
|
Zasnova
|
Cilindrični
|
Velikost
|
Ø 30 x 38,5 mm
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Razporejeni
|
Material
|
Plastika
|
Električna povezava
|
Predožičena
|
Sestava kablov
|
4 x 0,25 mm²
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
Število polov
|
2
|
Smeri približevanja
|
1 smer
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
100 V DC
|
Komplementarno
[Sa] Zagotovljena operativna razdalja
|
8 mm
|
[Sar] Zagotovljena izklopna razdalja
|
20 mm
|
Maksimalni [Ie] nazivni obratovalni tok
|
100 mA
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
10 Ohm
|
Kratkostična zaščita
|
500 mA Zunanji varovalčni vložek gG (gl)
|
Material kontaktov
|
Rodij
|
Električna vzdržljivost
|
1200000 ciklov
|
Maksimalna preklopna napetost
|
100 V DC
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
0,1 do 100 mA
|
Izolacijska upornost
|
1000 MOhm
|
Izklopna zmogljivost
|
10 VA
|
Preklopna frekvenca
|
150 Hz
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže kategorijo 4 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže PL = e S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zIEC 61508
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 50000000 Vrednost glede na življenjsko dobo 20 let, je omejena z mehansko ali kontaktno obrabo
|
Material omare
|
Termoplastika PBT
|
Kabelski material
|
PVC
|
Premer
|
30 mm
|
Dolžina
|
39 mm
|
Teža izdelka
|
0,146 kg
|
Okolje
Standardi
|
UL 508
ISO 14119
CSA C22.2 št. 14
IEC 60204-1
ISO 12100
IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
10 Gn (f = 10…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Maksimalna občutljivost na magnetna polja
|
0,3 mT
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
158,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,451 kg