Serija izdelka
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varnostno stikalo
|
Ime komponente
|
XCSE
|
Zasnova
|
Pravokotna
|
Material
|
Kovinski
|
Tip glave
|
Pogonska glava, upravljana s ključem
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NC + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Slow-break, break before make
|
Tip in sestava solenoidnih kontaktov
|
1 NC + 1 NO Slow-break, simultaneous)
|
Kabelska uvodnica
|
2 vrezana vhoda zaPg 13,5
|
Elektromagnetno prepletanje
|
Zaklepanje na energizaciji in odklepanje pri de-energizaciji solenoida
|
[Us] solenoid rated supply voltage
|
48 V - 20 do 10 %
|
Zumanji premer kabla
|
9…12 mm
|
Električna povezava
|
Priključek 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² z ali brez kabelskega konca
|
Število polov
|
3
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Z zaklepanjem, zaklepanje s solenoidom
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaZaščita odprta/zaščita zaprta in zaklenjena 2 LED (Zelena ali oranžna)
|
Napetost signalnega tokokroga
|
24/48 V 20 do 52 V)
|
Pozitivna odprtina
|
Z NC kontaktom
|
Tip napajalne napetosti
|
AC/DC
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz
|
Faktor obremenitve
|
1
|
Poraba energije v VA
|
10 VA Vdor
10 VA Zatesnjeno
|
Tip signalizacijskega kroga
|
AC/DC
|
Poraba signalizacijskega kroga
|
7 mA
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/s
|
Maksimalna hitrost aktiviranja
|
0,5 m/s
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
0,55 A pri125 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
3 A pri120 V, AC-15, B300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
1,5 A pri240 V, AC-15, B300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
6 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
50 VEN/IEC 60947-1 Signalni tokokrog
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Tip zaščite
|
Prenapetostna zaščita Signalni tokokrog
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula gG (gl)
|
Aktuator prisilni umik rtc
|
2000 N
|
Minimalna sila aktuatorja za izvlek
|
20 N
|
Maksimalna operativna stopnja
|
10 cyc/mn Za maksimalno vzdržljivost
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže kategorijo 4 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže PL = e S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/IEC 61508
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 5000000 Vrednost glede na življenjsko dobo 20 let, je omejena z mehansko ali kontaktno obrabo
|
Material ohišja
|
Zamak
|
Material glave
|
Zamak
|
Globina
|
44 mm
|
Višina
|
146 mm
|
Širina
|
98 mm
|
Teža izdelka
|
1,14 kg
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
EN/ISO 12100
EN/IEC 60204-1
UL 508
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…40 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zEN/IEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
|