|
|
|
XCSLE3737312
Plast. varn. stik. XCSLE - 4 NC + 2 NO - počas. odklop - 3 vrez. vh. M20 - 24 V
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varnostno stikalo
|
Ime komponente
|
XCSLE
|
Zasnova
|
Tanki
|
Material
|
Plastika
|
Tip glave
|
Pogonska glava, upravljana s ključem
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NC + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Slow-break, break before make
|
Tip in sestava solenoidnih kontaktov
|
2 NC + 1 NO Slow-break, break before make)
|
Kabelska uvodnica
|
3 vrezani vhodi zaM20 x 1,5
|
Elektromagnetno prepletanje
|
Zaklepanje na de-energizaciji in odklepanje pri energizaciji solenoida
|
[Us] solenoid rated supply voltage
|
24 V - 15 do 10 %
|
Zumanji premer kabla
|
7…13 mm
|
Električna povezava
|
Vzmetni terminal 1 x 1,5 mm² prilagodljiv ali trden kabel
Vzmetni terminal 2 x 0,5 mm² prožni kabli s 13 mm golimi konci
|
Število polov
|
3
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Z zaklepanjem, zaklepanje s solenoidom
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaAktuator odstranjen 1 LED (Oranžna)
ZaAktuator vstavljen in zaklenjen 1 LED (Zelena)
|
Napetost signalnega tokokroga
|
24 V
|
Komplementarno
Izolacija
|
Dvojna izoliranost
|
Pozitivna odprtina
|
Z NC kontaktom
|
Tip napajalne napetosti
|
AC/DC
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz
|
Faktor obremenitve
|
1
|
Tip signalizacijskega kroga
|
AC/DC
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/s
|
Maksimalna hitrost aktiviranja
|
0,5 m/s
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
0,55 A pri24 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,75 A pri240 V, AC-15, C300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
4 A
|
Maksimalni tok obremenitve
|
<= 15 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 VUL 508
300 VCSA C22.2 št. 14
250 V 3)IEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA Pri 20 °C
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Kratkostična zaščita
|
4 A Varovalka modula gG (gl)
6 A Hitri vžig
|
Maksimalni prisilni izvlek pogona rtc
|
1400 N
|
Minimalna sila aktuatorja za izvlek
|
20 N
|
Odpornost proti mehanskim udarcem
|
1,2 J Proti particiji
4,9 J Brez particije
|
Maksimalna operativna stopnja
|
10 cyc/mn Za maksimalno vzdržljivost
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže kategorijo 4 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže PL = e S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 v skladu s/zIEC 61508
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 5500000 Vrednost glede na življenjsko dobo 20 let, je omejena z mehansko ali kontaktno obrabo
|
Material ohišja
|
PA (poliamid)
|
Material glave
|
PA (poliamid)
|
Globina
|
51 mm
|
Višina
|
205 mm
|
Širina
|
44 mm
|
Teža izdelka
|
0,53 kg
|
Okolje
Standardi
|
UL 508
IEC 60204-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 62061
ISO 13849-1
IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
TÜV
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zEN/IEC 60529 in EN/IEC 60947-5-1
IP67
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
630,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
128
|
Paket 2 Višina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
128,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
403,2 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
8
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,91 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
Pogodbena garancija
|
|