|
|
|
XCSM3915L5
Varn. omej. stik. XCSM - kovin. - vrtljiv vzvod - 2 NC + 1 NO - kabel 5 m
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varnostno končno stikalo
|
Ime komponente
|
XCSM
|
Zasnova
|
Miniaturni
|
Material
|
Kovinski
|
Tip glave
|
Vrtljiva glava
|
Tehnologija zaščite
|
Plastični zaščitni pokrov, zavarovan z varnostnim vijakom s 5-krakovnimi glavami
|
Tip pristopa
|
Bočni pristop
|
Tip upravljanja
|
Termoplastična ročica valja
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC + 1 NC + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Hitro ukrepanje
|
Komplementarno
Električna povezava
|
Predožičena
|
Dolžina kabla
|
5 m
|
Sestava kablov
|
7 x 0,5 mm²
|
Stikalno aktiviranje
|
S 30° odmikom
|
Način pritrjevanja
|
Ob ohišju
|
Število polov
|
3
|
Pozitivna odprtina
|
Z NC kontaktom
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Minimalni navor za izklop
|
0,5 N.m
|
Najmanjši navor pri pozitivnem odpiranju
|
0,1 N.m
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,01 m/min
|
Maksimalna hitrost aktiviranja
|
1,5 m/s
|
Oznaka kontaktne kode
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A)IEC 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A)IEC 60947-5-1 dodatek A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A)IEC 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A)IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 VUL 508
400 V 3)IEC 60947-5-1
300 VCSA C22.2 št. 14
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zIEC 60664
4 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
|
Kratkostična zaščita
|
6 A Varovalka modula gG (gl)
|
Natančnost ponovitve
|
0,05 mm pri sprožnih točkah
|
Material ohišja
|
Zamak
|
Material glave
|
Zamak
|
Globina
|
34 mm
|
Višina
|
94 mm
|
Širina
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,205 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
IEC 60204-1
EN 1088
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže kategorijo 4 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže PL = e S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zIEC 61508
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 50000000 Vrednost glede na življenjsko dobo 20 let, je omejena z mehansko ali kontaktno obrabo
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
25 gn za18 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred I
Razred I v skladu s/zIEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP68 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK06 conforming to IEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
571 g