Schneider-Electric SINTEL
 
XCSPL763 slika – Schneider- sintel
XCSPL763
Varnostno stikalo XCSPL - raven vzvod - v desno ali v levo - 2 NC - 1/2" NPT
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Safety switches XCS
Izdelek ali sestavni del Zaščitno stikalo
Ime komponente XCSPL
Material Plastika
Tip glave Rotacijska ročica vrtilne glave
Izolacija Dvojna izoliranost
Tip upravljanja Ravni vzvod
Smerne informacije za operaterja Na desno ali levo
Električna povezava Priključek
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NC
Premik kontakta Počasen izklop
Priključna zmogljivost 1 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² z ali brez kabelskega konca
Kabelska uvodnica 1 vhod odcepljen za1/2" NPT
Število polov 2
Komplementarno
Zumanji premer kabla 7…10 mm
Pozitivna odprtina Z NC kontaktom
Izklopni kot 5 °
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Minimalni navor za izklop 0,1 N.m
Najmanjši navor pri pozitivnem odpiranju 0,25 N.m
Oznaka kontaktne kode A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A)EN/IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A)EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A)EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A)EN/IEC 60947-5-1
[Ithe] običajni zaprt termični tok 10 A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 VUL 508
300 VCSA C22.2 št. 14
500 V 3)EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Maksimalna odpornost na terminalih 30 mOhm EN/IEC 60947-5-4
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula gG (gl)
Varnostna raven Lahko doseže kategorijo 4 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže PL = e S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zIEC 61508
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 5000000 Vrednost glede na življenjsko dobo 20 let, je omejena z mehansko ali kontaktno obrabo
Material omare Poliamid PA66 impregriran s steklenimi vlakni
Vzvod materiala Nerjaveče jeklo
Širina 103 mm
Višina 88 mm
Globina 30 mm
Teža izdelka 0,095 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 12100
EN/IEC 60947-5-4
EN 1088/ISO 14119
UL 508
Certifikati izdelkov BG
UL
CSA
Zaščitna obdelava TC
TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 50 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zEN/IEC 61140
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,2 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 3,8 cm
Paket 1 Teža 125,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da