|
|
|
XCSTE5513
Varnostno zaporno stikalo 240 V AC 5 A T-XCS
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
XCSTE
|
Tip omare
|
Odporno na prah in vlago Omara zaZnotraj/zunaj
Odpornost na korozijo Omara zaZnotraj/zunaj
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
6 A
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V
|
Aktuator
|
Ključ
|
Premik kontakta
|
Slow-break, break before make
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO + 1 NC
|
Globina
|
33,02 mm
|
Elektromagnetno prepletanje
|
Zaklepanje na energizaciji in odklepanje pri de-energizaciji solenoida
|
Material omare
|
Plastika omara
|
Višina
|
93,22 mm
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Z zaklepom aktuatorja, odklenitev s ključavnico na ključ
Z zaklepanjem, zaklepanje s solenoidom
|
Število polov
|
2
|
Dovoljena napetost
|
300 V AC
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP67
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4/4X/12
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
500,0 g