Schneider-Electric SINTEL
 
XCSTE5533 slika – Schneider- sintel
XCSTE5533
Varnostno zaporno stikalo 240 V AC 5 A T-XCS
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave XCSTE
Tip omare Odporno na prah in vlago Omara zaZnotraj/zunaj
Odpornost na korozijo Omara zaZnotraj/zunaj
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok 6 A
[Us] Nazivna napajalna napetost 120 V
Aktuator Ključ
Premik kontakta Slow-break, break before make
Globina 33,02 mm
Elektromagnetno prepletanje Zaklepanje na energizaciji in odklepanje pri de-energizaciji solenoida
Material omare Plastika omara
Višina 93,22 mm
Opis možnosti za zaklepanje Z zaklepom aktuatorja, odklenitev s ključavnico na ključ
Z zaklepanjem, zaklepanje s solenoidom
Število polov 2
Dovoljena napetost 300 V AC
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
IP stopnja zaščite IP67
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4/4X/12
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,0 cm
Paket 1 Širina 3,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 500,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da