|
XCSTL582
Varn. stik. XCSTL - kolenasti podom. vzvod - sredinski - 1 NC + 2 NO - M16
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaščitno stikalo
|
Ime komponente
|
XCSTL
|
Material
|
Plastika
|
Tip glave
|
Rotacijska ročica vrtilne glave
|
Izolacija
|
Dvojna izoliranost
|
Tip upravljanja
|
Vzvratni kolenski vzvod
|
Smerne informacije za operaterja
|
Središčno
|
Električna povezava
|
Priključek
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NC + 1 NO + 1 NO
|
Premik kontakta
|
Slow-break, break before make
|
Priključna zmogljivost
|
1 x 0,34 do 2 x 0,75 mm² z ali brez kabelskega konca
|
Kabelska uvodnica
|
2 vrezana vhoda zaM16 x 1.5
|
Število polov
|
3
|
Komplementarno
Zumanji premer kabla
|
7…10 mm
|
Pozitivna odprtina
|
Z NC kontaktom
|
Izklopni kot
|
5 °
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Minimalni navor za izklop
|
0,1 N.m
|
Najmanjši navor pri pozitivnem odpiranju
|
0,45 N.m
|
Minimalna hitrost aktiviranja
|
0,1 m/s
|
Oznaka kontaktne kode
|
B300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A)EN/IEC 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A)EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,2 A)EN/IEC 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A)EN/IEC 60947-5-1
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
6 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 VUL 508
300 VCSA C22.2 št. 14
400 V 3)EN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
30 mOhm EN/IEC 60947-5-4
|
Kratkostična zaščita
|
6 A Varovalka modula gG (gl)
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže kategorijo 4 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže PL = e S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SIL 3 S primernim nadzornim sistemom in pravilnim ožičenjem v skladu s/zIEC 61508
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 5000000 Vrednost glede na življenjsko dobo 20 let, je omejena z mehansko ali kontaktno obrabo
|
Material omare
|
Poliamid PA66 impregriran s steklenimi vlakni
|
Vzvod materiala
|
Nerjaveče jeklo
|
Širina
|
52 mm
|
Višina
|
181 mm
|
Globina
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,145 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN/ISO 12100
UL 508
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-4
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
BG
|
Zaščitna obdelava
|
TH
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
50 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred II v skladu s/zEN/IEC 61140
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
20 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
225 g