Schneider-Electric SINTEL
XCSZ41 slika – Schneider- sintel
XCSZ41
Modul LED indikatorja s pokrovom - 24/48V AC/DC - za varn. om. stik. XCSE53..
DANES
MAJ 12, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Safety switches XCS
Kategorija dodatkov/ločenih delov Prikazovalni in signalni pribor
Tip dodatkov/ločenih delov Indikatorski modul
Označevanje dodatkov/ločenih delov LED indikatorski modul s pokrovom
Združljivost izdelkov XCSE53
Destinacija dodatkov/ločenih delov Mejno varnostno stikalo
[Us] Nazivna napajalna napetost 24/48 V AC/DC
Komplementarno
Lokalno signaliziranje Zelena 1 LED
Oranžna 1 LED
Sestava kompleta Indikatorski modul
Pokrov + ključavnica
Pečati/tesnila
2 ključa za zaklepanje
4 pritrdilni vijaki
Teža izdelka 0,175 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,5 cm
Paket 1 Širina 3 cm
Paket 1 Dolžina 10 cm
Paket 1 Teža 175 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev