Schneider-Electric SINTEL
XCSZ51 slika – Schneider- sintel
XCSZ51
Pokrov s ključavnico - za kov. varnostno stikalo XCSE53
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Preventa Safety detekcija
Označevanje dodatkov/ločenih delov Cover with lock
Tip dodatkov/ločenih delov Pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Združljivost izdelkov XCSE53
Destinacija dodatkov/ločenih delov Metal safety switch
Položaj za odstranitev ključa Locked or unlocked position
Komplementarno
Sestava kompleta Pečati/tesnila
4 pritrdilni vijaki
2 keys
Teža izdelka 0,025 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,5 cm
Paket 1 Širina 2,5 cm
Paket 1 Dolžina 10 cm
Paket 1 Teža 125 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev