Schneider-Electric SINTEL
 
XD2CZ10 slika – Schneider- sintel
XD2CZ10
Omejitev zaustavitve črna za XD2 C/D/LC krmilno palico
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XD2
Tip dodatkov/ločenih delov Limit stop
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ločeni deli
Združljivost izdelkov Krmilna ročica XD2-C
Krmilna ročica XD2-D
Krmilna ročica XD2-LC
Komplementarno
Barva Črna
Teža izdelka 0,002 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1 cm
Paket 1 Širina 1,5 cm
Paket 1 Dolžina 1,5 cm
Paket 1 Teža 0,003 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.