|
|
|
XD2GA84117
Krmilna palica Ø 22 4-smerna 1 NO na smer
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna krmilna ročica
|
Kratko ime naprave
|
XD2
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Material roba
|
Črna kovina
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zUL 508
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
Vsi položaji
|
Zareza na smer
|
1
|
Smerne informacije za operaterja
|
4 smeri
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO zaPočasen izklop
|
Kratkostična zaščita
|
10 A gG (gl) Neozed Varovalka modula EN/IEC 60947-5-1
|
Priključki - terminali
|
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 1 x 0,5 mm²
Zarobljeni terminali vijačnih sponk, 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Faston konektorji, velikost priključka:6,3 mm
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15 pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 pri127 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15 pri24 do 48 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri48 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13 pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Električna izolativnost
|
Λ < 10exp(-6)
|
Oznaka kontaktne kode
|
A600-Q600
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred I v skladu s/zIEC 61140
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Središče za pritrditev
|
90 x 90 mm
|
Povratek
|
Brez
|
Višina
|
145 mm
|
Globina
|
90 mm
|
Teža izdelka
|
0,33 kg
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
3 A pri240 V, AC-15, A300
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
LROS (Lloyds register pošiljke)
CSA
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 40…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
20 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
400,0 g
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|