Schneider-Electric SINTEL
 
XD4CA08 slika – Schneider- sintel
XD4CA08
Krmilna palica Ø 30 2-smerna, povratna vzmet 1 NO+1 NC na smer
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XDA
Izdelek ali sestavni del Kompletna krmilna ročica
Kratko ime naprave XD4
Material roba Kromirana kovina
Materiala pritrditvenega okvirja Zamak
Montažni premer 30 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Tip upravljanja Povratna vzmet, Kratki vzvod 79 mm dolžina
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji
Smerne informacije za operaterja 2 smeri
Tip kontakta in sestava 1 NO + 1 NC
Premik kontakta Počasen izklop
Priključki - terminali Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zEN 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla
Komplementarno
CAD celotna širina 62 mm
CAD celotna višina 89 mm
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku 7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
Oblika glave signalne enote Okroglo
Zareza na smer 0
Uporaba kontaktov Standard
Pozitivna odprtina Brez
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Zatezni moment 0,8…1,2 N.m v skladu s/zEN 60947-1
Oblika glave vijaka Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 4 mm izvijač
Z režami kompatibilno s/zPloščat Ø 5.5 mm izvijač
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 20 A v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN 60947-1
[Ie] nazivni obratovalni tok 0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
Električna vzdržljivost 1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
Električna izolativnost Λ < 10exp(-6) pri5 V, 1 mA V čistem okolju v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V, 5 mA V čistem okolju v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 60536
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 13
NEMA 4X
IK stopnja zaščite IK03 conforming to IEC 50102
Standardi EN/IEC 60947-5-4
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certifikati izdelkov RINA
GL
CSA
BV
DNV
UL naveden
LROS (Lloyds register pošiljke)
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10 cm
Paket 1 Širina 10 cm
Paket 1 Dolžina 16,5 cm
Paket 1 Teža 492 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.