|
|
|
XD4PA223
Krmilna palica Ø 22 2-smerna povratna vzmet 1 NO na smer
|
|
|
|
|
Konec prodaje FEB. 17, 2020
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XDA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Krmilna ročica
|
Kratko ime naprave
|
XD4
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Materiala pritrditvenega okvirja
|
Zamak
|
Montažni premer
|
22,5 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Tip upravljanja
|
Povratna vzmet Do 0 položaja, Dolga gred 54 mm dolžina
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
3 položaji
|
Smerne informacije za operaterja
|
2 smeri
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Priključki - terminali
|
Faston konektor, velikost priključka:1 x 6,35 mm
Faston konektor, velikost priključka:2 x 2,8 mm
|
Komplementarno
Teža izdelka
|
0,116 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Zareza na smer
|
1
|
Uporaba kontaktov
|
Standard
|
Pozitivna odprtina
|
Brez
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zIEC 60947-5-1 dodatek C
|
Električna izolativnost
|
Λ < 10exp(-6) pri5 V, 1 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V, 5 mA V čistem okolju v skladu s/zIEC 60947-5-4
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
DNV
GL
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
CSA
UL naveden
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|