|
|
|
XDAL11131
Analogna krmilna palica - 2 smeri - 12 do 24 V DC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XDA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pre-cabled single axis joystick controller
|
Kratko ime naprave
|
XDA
|
Tip izhodnega signala
|
Analogni
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Dodatne informacije
|
S prazno legendo
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Mehansko zapiranje
|
Brez mehan. zaskoka ničelne pozicije
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 24 V DC
|
Poraba toka
|
<= 25 mA Pri 26 °
4 mA Pri poziciji 0
|
Tip zaščite
|
Zaščita pred povratno polarnostjo
Zaščita kratkega stika na izhodu
|
Komplementarno
Montažni premer
|
22 mm
|
Teža izdelka
|
0,15 kg
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Profil operaterja
|
Operacijska gred
|
Smerne informacije za operaterja
|
2 smeri
|
Maks. premik kota
|
26 ° +/- 1 °)
|
Mehanska vzdržljivost
|
3000000 ciklov
|
Operativna sila
|
10 N 26 °
3,5 N 3 °
|
Montažna podpora
|
Panel 1…4,5 mm
|
Dolžina kabla
|
0,5 m
|
Žični odsek
|
0,2 mm²
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
Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60536
IP65 v skladu s/zNF C 20-010
|
Standardi
|
NF C 63-140
VDE 0660-200
IEC 60337-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
13 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
171,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,400 kg