Schneider-Electric SINTEL
 
XDAL11322 slika – Schneider- sintel
XDAL11322
Analogna krmilna palica - vsesmerno - 6 do 12 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XDA
Izdelek ali sestavni del Pre-cabled 2 axis joystick controller
Kratko ime naprave XDA
Tip izhodnega signala Analogni
Material roba Kromirana kovina
Dodatne informacije S prazno legendo
Prodaja na nedeljivo količino 1
Mehansko zapiranje Brez mehan. zaskoka ničelne pozicije
[Us] Nazivna napajalna napetost 6 do 12 V DC
Poraba toka <= 25 mA Pri 26 °
4 mA Pri poziciji 0
Tip zaščite Zaščita pred povratno polarnostjo
Zaščita kratkega stika na izhodu
Komplementarno
Montažni premer 22 mm
Teža izdelka 0,15 kg
Oblika glave signalne enote Okroglo
Profil operaterja Operacijska gred
Smerne informacije za operaterja Vsesmerno
Maks. premik kota 26 ° +/- 1 °)
Mehanska vzdržljivost 3000000 ciklov
Operativna sila 10 N 26 °
3,5 N 3 °
Montažna podpora Panel 1…4,5 mm
Dolžina kabla 0,5 m
Žični odsek 0,2 mm²
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Razred električnega udara Razred II v skladu s/zIEC 60536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60536
IP65 v skladu s/zNF C 20-010
Standardi IEC 60337-1
VDE 0660-200
NF C 63-140
Odpornost proti vibracijam 13 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,2 cm
Paket 1 Širina 8,8 cm
Paket 1 Dolžina 15,5 cm
Paket 1 Teža 190,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev