Schneider-Electric SINTEL
 
XDAY5101 slika – Schneider- sintel
XDAY5101
Plošča z legendo - 45 x 45 mm - za XDA krmilno palico - neoznačena
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XDA
Izdelek ali sestavni del Napisna ploščica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov XDA krmilna palica
Oznaka Neoznačeno
Velikost 45 x 45 mm
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
Teža izdelka 0,005 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,8 cm
Paket 1 Širina 0,1 cm
Paket 1 Dolžina 4,8 cm
Paket 1 Teža 3 g
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev