Schneider-Electric SINTEL
 
XDAZ901 slika – Schneider- sintel
XDAZ901
Nadomestni zagonski čep - za XDAL krmilno palico
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XDA
Označevanje dodatkov/ločenih delov Replacement sealing boot
Tip dodatkov/ločenih delov Zagon
Kategorija dodatkov/ločenih delov Tesnilni pribor
Združljivost izdelkov XDAL11431
XDAL11131
XDAL11331
XDAL11422
XDAL11322
XDAL11122
Destinacija dodatkov/ločenih delov XDAL joystick controller
Prodaja na nedeljivo količino 1
Komplementarno
Teža izdelka 0,01 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 2,0 cm
Paket 1 Dolžina 3,0 cm
Paket 1 Teža 4,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev