|
|
|
XDLPA22
Krmilna palica Ø 22 2-smerno zadrževanje vzmeti 1 NO na smer
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XK
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletna krmilna ročica
|
Kratko ime naprave
|
XDL
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Material roba
|
Plastika
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Komplementarno
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
0,1 A pri250 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
0,22 A pri125 V, DC-13, R300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN 60947-1
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
Vsi položaji
|
Zareza na smer
|
1
|
Smerne informacije za operaterja
|
2 smeri
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NO
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Uporaba kontaktov
|
Standard
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, <= 2 x 2,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zEN 60947-1
Vijačni priključki, >= 1 x 0,5 mm² S kabelskim koncem v skladu s/zEN 60947-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, AC-15, 2 A pri230 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 3 A pri120 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, AC-15, 4 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A pri110 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A pri24 V, stopnja/hitrost delovanja;3600 cik/h, faktor obremenitve:0,5 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek C
|
Certifikati izdelkov
|
BV
GL
CSA
UL naveden
DNV
RINA
LROS (Lloyds register pošiljke)
|
Prenapetostna kategorija
|
Razred II v skladu s/zIEC 60536
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Povratek
|
Povratna vzmet
|
Višina
|
120 mm
|
Širina
|
30 mm
|
Globina
|
40 mm
|
Teža izdelka
|
0,095 kg
|
Kompatibilnostna koda
|
XDL
|
Okolje
Električna izolativnost
|
Λ < 10exp(-6) pri5 V, 1 mA V čistem okolju v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri17 V, 5 mA V čistem okolju v skladu s/zEN/IEC 60947-5-4
|
Standardi
|
JIS C 4520
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
CSA C22.2 št. 14
EN/IEC 60947-5-1
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|