|
|
|
XMLA001S2C11
Tlačno stikalo XMLA, 1 bar - fiksna lestvica 1 prag - 1 C/O
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Elektromehanski senzor tlaka
|
Tip senzorja tlaka
|
Elektromehanski senzor tlaka
|
Kratko ime naprave
|
XMLA
|
Pressure rating
|
1 bar
|
Nadzorovana tekočina
|
Korozivna tekočina 0…160 °C)
Sveža voda 0…160 °C)
|
Vrsta priključne tekočine
|
G 1/4 (ženski) ISO 228
|
Električna povezava
|
1 moški konektor EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 zatiči
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
-
|
Tip tlačnega stikala za operacijo
|
Zaznavanje 1 enotnega praga
|
Tip električnega tokokroga
|
Krmilno vezje
|
Vrsta lestvice
|
Pritrjen diferencial
|
Lokalni zaslon
|
Z
|
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku
|
0,03…1 bar
|
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku
|
0,01…0,96 bar
|
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak
|
2,25 bar
|
Uničevalni tlak
|
4,5 bar
|
Tlačni aktuator
|
Diafragma
|
Materiali v stiku s tekočino
|
316L nerjaveče jeklo
PTFE
|
Material omare
|
Cinkova zlitina
|
[In] Nazivni tok
|
3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)IEC 60947-5-1
|
Komplementarno
Naravni diferencial pri visoki nastavitvi
|
0,02 bar +/- 0,01 bar)
|
Naravni diferencial pri visoki nastavitvi
|
0,04 bar +/- 0,01 bar)
|
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel
|
1,25 bar
|
Maksimalna operativna stopnja
|
120 cyc/mn
|
Natančnost ponovitve
|
2 %
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V v skladu s/zUL 508
500 V v skladu s/zIEC 60947-1
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Hitro ukrepanje
|
Material kontaktov
|
Srebrni kontakti
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 mOhm IEC 255-7 kategorija 3
25 mOhm NF C 93-050 metoda A
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Modul Talilna varovalka gG (gl)
|
Mehanska vzdržljivost
|
4000000 ciklov
|
Nastavitev
|
Zunanji
|
Višina
|
162 mm
|
Globina
|
110 mm
|
Širina
|
110 mm
|
Teža izdelka
|
2,57 kg
|
Okolje
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
CE
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Certifikati izdelkov
|
UL
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
CCC
CSA
|
Zaščitna obdelava
|
TC Standardna različica
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Odpornost proti vibracijam
|
2 Gn 30…500 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 1140
Razred I v skladu s/zIEC 536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 conforming to IEC 60529