Schneider-Electric SINTEL
XMLA010A2C13 slika – Schneider- sintel
XMLA010A2C13
Tlačno stikalo XMLA, 10 barov - fiksna lestvica 1 prag - 1 C/O
DANES
MAJ 18, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Pressure sensors XM
Izdelek ali sestavni del Elektromehanski senzor tlaka
Tip senzorja tlaka Elektromehanski senzor tlaka
Kratko ime naprave XMLA
Pressure rating 10 bar
Nadzorovana tekočina Zrak 0…70 °C)
Sveža voda 0…70 °C)
Hidravlično olje 0…70 °C)
Vrsta priključne tekočine 1/4" - 18 NPTF (ženski)
Električna povezava 1 moški konektor EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 zatiči
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Tip tlačnega stikala za operacijo Zaznavanje 1 enotnega praga
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Vrsta lestvice Pritrjen diferencial
Lokalni zaslon Z
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku 0,6…10 bar
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku 0,1…9,5 bar
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak 22,5 bar
Uničevalni tlak 45 bar
Tlačni aktuator Diafragma
Materiali v stiku s tekočino Cinkova zlitina
FPM, FKM
Material omare Cinkova zlitina
[In] Nazivni tok 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)IEC 60947-5-1
Komplementarno
Naravni diferencial pri visoki nastavitvi 0,5 bar +/- 0,05 bara)
Naravni diferencial pri visoki nastavitvi 0,5 bar +/- 0,05 bara)
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel 12,5 bar
Maksimalna operativna stopnja 120 cyc/mn
Natančnost ponovitve 2 %
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V v skladu s/zUL 508
500 V v skladu s/zIEC 60947-1
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Delovanje pomožnih kontaktov Hitro ukrepanje
Material kontaktov Srebrni kontakti
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 255-7 kategorija 3
25 mOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG (gl)
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Nastavitev Zunanji
Višina 113 mm
Globina 75 mm
Širina 35 mm
Teža izdelka 0,715 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
CE
UL 508
Certifikati izdelkov BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
CSA
CCC
UL
Zaščitna obdelava TC Standardna različica
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Delovni položaj Katerikoli položaj
Odpornost proti vibracijam 4 gn 30…500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 1140
Razred I v skladu s/zIEC 536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite IP65 conforming to IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev