Serija izdelka
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Elektromehanski senzor tlaka
|
Tip senzorja tlaka
|
Elektromehanski senzor tlaka
|
Kratko ime naprave
|
XMLA
|
Pressure rating
|
160 bar
|
Nadzorovana tekočina
|
Sveža voda 0…160 °C)
|
Vrsta priključne tekočine
|
G 1/4 (ženski) ISO 228
|
Električna povezava
|
1 moški konektor EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 zatiči
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
-
|
Tip tlačnega stikala za operacijo
|
Zaznavanje 1 enotnega praga
|
Tip električnega tokokroga
|
Krmilno vezje
|
Vrsta lestvice
|
Pritrjen diferencial
|
Lokalni zaslon
|
Z
|
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku
|
10…160 bar
|
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku
|
4,5…142 bar
|
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak
|
360 bar
|
Uničevalni tlak
|
720 bar
|
Tlačni aktuator
|
Bat
|
Materiali v stiku s tekočino
|
PTFE
Medenina
FPM, FKM
316L nerjaveče jeklo
|
Material omare
|
Cinkova zlitina
|
[In] Nazivni tok
|
3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)IEC 60947-5-1
|
Naravni diferencial pri visoki nastavitvi
|
5,5 bar +/- 1 bar)
|
Naravni diferencial pri visoki nastavitvi
|
18 bar +/- 3 bari)
|
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel
|
200 bar
|
Tip bloka priključka
|
4 terminali
|
Maksimalna operativna stopnja
|
60 cyc/mn
|
Natančnost ponovitve
|
2 %
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V v skladu s/zUL 508
500 V v skladu s/zIEC 60947-1
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Hitro ukrepanje
|
Material kontaktov
|
Srebrni kontakti
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
25 mOhm IEC 255-7 kategorija 3
25 mOhm NF C 93-050 metoda A
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Modul Talilna varovalka gG (gl)
|
Mehanska vzdržljivost
|
6000000 ciklov
|
Nastavitev
|
Zunanji
|
Višina
|
113 mm
|
Globina
|
75 mm
|
Širina
|
35 mm
|
Teža izdelka
|
0,78 kg
|
Standardi
|
CE
IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 št. 14
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL
CSA
|
Zaščitna obdelava
|
TC Standardna različica
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Odpornost proti vibracijam
|
4 gn 30…500 Hz)IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 1140
Razred I v skladu s/zIEC 536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 conforming to IEC 60529
|