Schneider-Electric SINTEL
 
XMLAM01T2S11 slika – Schneider- sintel
XMLAM01T2S11
Vakuumsko stikalo XMLA - 1 bar - fiksna lestvica 1 prag - 1 C/O
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Pressure sensors XM
Izdelek ali sestavni del Elektromehanski senzor tlaka
Tip senzorja tlaka Elektromehanski vakumski senzor
Kratko ime naprave XMLA
Pressure rating −1 bar
Nadzorovana tekočina Zrak 0…160 °C)
Korozivna tekočina 0…160 °C)
Sveža voda 0…160 °C)
Hidravlično olje 0…160 °C)
Vrsta priključne tekočine G 1/4 (ženski) ISO 228
Električna povezava Terminali z vijačno objemko, 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
1 konektor Pg 13
Presek AWG AWG 2 do AWG 14
Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica 9…13 mm
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Tip tlačnega stikala za operacijo Zaznavanje 1 enotnega praga
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Vrsta lestvice Pritrjen diferencial
Lokalni zaslon Z
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku −0,76…−0,04 bar
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku −1…−0,28 bar
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak 9 bar
Uničevalni tlak 18 bar
Tlačni aktuator Diafragma
Materiali v stiku s tekočino PTFE
316L nerjaveče jeklo
Material omare Cinkova zlitina
[In] Nazivni tok 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)IEC 60947-5-1
Komplementarno
Naravni diferencial pri visoki nastavitvi 0,24 bar +/- 0,05 bara)
Naravni diferencial pri visoki nastavitvi 0,24 bar +/- 0,05 bara)
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel 5 bar
Tip bloka priključka 4 terminali
Maksimalna operativna stopnja 120 cyc/mn
Natančnost ponovitve 2 %
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V v skladu s/zUL 508
500 V v skladu s/zIEC 60947-1
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Delovanje pomožnih kontaktov Hitro ukrepanje
Material kontaktov Srebrni kontakti
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 255-7 kategorija 3
25 mOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG (gl)
Mehanska vzdržljivost 3000000 ciklov
Nastavitev Zunanji
Višina 113 mm
Globina 75 mm
Širina 35 mm
Teža izdelka 0,685 kg
Okolje
Standardi CE
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
UL 508
Certifikati izdelkov UL
LROS (Lloyds register pošiljke)
CSA
BV
CCC
Zaščitna obdelava TC Standardna različica
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Delovni položaj Katerikoli položaj
Odpornost proti vibracijam 4 gn 30…500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 1140
Razred I v skladu s/zIEC 536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
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
print Izjava EU RoHS
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev