|
|
|
XMLB010A2S12EX
Tlačno stikalo XML-B - 10 bar - nastavljiva lestvica, 2 praga - 1 C/O
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tip senzorja tlaka
|
Elektromehanski senzor tlaka
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
ATEX D
|
Ime senzorja tlaka
|
XMLB
|
Tip električnega tokokroga
|
Krmilno vezje
|
Tip tlačnega stikala za operacijo
|
Regulacija med 2 pragoma
|
Vrsta lestvice
|
Nastavljiv diferencial
|
Pressure rating
|
10 bar
|
Lokalni zaslon
|
Z
|
Vrsta priključne tekočine
|
G 1/4 (ženski) ISO 228
|
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku
|
0,13…9,15 bar
|
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku
|
0,7…10 bar
|
Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi
|
7,5 bar
|
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak
|
22,5 bar
|
Uničevalni tlak
|
45 bar
|
Tlačni aktuator
|
Diafragma
|
Nadzorovana tekočina
|
Zrak 0…70 °C)
Hidravlično olje 0…70 °C)
Voda 0…70 °C)
|
Materiali v stiku s tekočino
|
Nitril
Cinkova zlitina
|
Material omare
|
Cinkova zlitina
|
Komplementarno
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel
|
12,5 bar
|
Številka kabelske uvodnice
|
1 Vrezan vhod M20 x 1,5 Kabelska uvodnica (vključena)
|
Tip bloka priključka
|
4 terminali
|
Natančnost ponovitve
|
2 %
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Hitro ukrepanje
|
Material kontaktov
|
Srebrni kontakti
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000000 ciklov
|
Nastavitev
|
Zunanji
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(13-14-11-12)OF
|
Višina
|
113 mm
|
Globina
|
75 mm
|
Širina
|
35 mm
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31
|
Direktive
|
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
INERIS 04ATEX0058
IEC-Ex INE 17.0019
|
Oznaka
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
785,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,922 kg