Schneider-Electric SINTEL
XMLBL05R2C11 slika – Schneider- sintel
XMLBL05R2C11
Tlačno stikalo XMLB, 50 mbarov - nastavljiva lestvica, 2 praga - 1 C/O
DANES
MAJ 21, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Pressure sensors XM
Izdelek ali sestavni del Elektromehanski senzor tlaka
Tip senzorja tlaka Elektromehanski senzor tlaka
Kratko ime naprave XMLB
Pressure rating 0,05 bar
Nadzorovana tekočina Zrak 0…160 °C)
Hidravlično olje 0…160 °C)
Vrsta priključne tekočine G 1/4 (ženski) ISO 228
Električna povezava 1 moški konektor EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 zatiči
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Tip tlačnega stikala za operacijo Regulacija med 2 pragoma
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Vrsta lestvice Nastavljiv diferencial
Lokalni zaslon Z
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku 0,0026…0,05 bar
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku 0,0012…0,046 bar
Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi 0,04 bar
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak 0,1125 bar
Uničevalni tlak 0,225 bar
Tlačni aktuator Diafragma
Materiali v stiku s tekočino Aluminij
FPM, FKM
Material omare Cinkova zlitina
[In] Nazivni tok 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)IEC 60947-5-1
Komplementarno
Možen diferencialni maksimalni pri nizki nastavitvi 0,0014 bar - 0,8 mbar + 1,1 mbar)
Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi 0,004 bar +/- 1,4 mbarov)
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel 0,625 bar
Tip bloka priključka 4 terminali
Maksimalna operativna stopnja 120 cyc/mn
Natančnost ponovitve 2 %
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V v skladu s/zUL 508
500 V v skladu s/zIEC 60947-1
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Delovanje pomožnih kontaktov Hitro ukrepanje
Material kontaktov Srebrni kontakti
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 255-7 kategorija 3
25 mOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG (gl)
Mehanska vzdržljivost 6000000 ciklov
Nastavitev Zunanji
Višina 145 mm
Globina 204 mm
Širina 200 mm
Teža izdelka 2,42 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
UL 508
CE
CSA C22.2 št. 14
Certifikati izdelkov UL
LROS (Lloyds register pošiljke)
CCC
BV
CSA
Zaščitna obdelava TC Standardna različica
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Delovni položaj Katerikoli položaj
Odpornost proti vibracijam 4 gn 30…500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 1140
Razred I v skladu s/zIEC 536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite IP65 conforming to IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev