Schneider-Electric SINTEL
XMLBL35R2S13 slika – Schneider- sintel
XMLBL35R2S13
Tlačno stikalo XMLB - 350 mbarov - nastavljiva lestvica, 2 praga - 1 C/O
DANES
MAJ 20, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Pressure sensors XM
Izdelek ali sestavni del Elektromehanski senzor tlaka
Tip senzorja tlaka Elektromehanski senzor tlaka
Kratko ime naprave XMLB
Pressure rating 0,35 bar
Nadzorovana tekočina Zrak 0…160 °C)
Hidravlično olje 0…160 °C)
Vrsta priključne tekočine 1/4" - 18 NPTF (ženski)
Električna povezava Terminali z vijačno objemko, 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
Presek AWG AWG 2 do AWG 14
Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica 7…13 mm
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Tip tlačnega stikala za operacijo Regulacija med 2 pragoma
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Vrsta lestvice Nastavljiv diferencial
Lokalni zaslon Z
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku 0,045…0,35 bar
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku 0,003…0,3 bar
Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi 0,3 bar
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak 2,25 bar
Uničevalni tlak 4,5 bar
Tlačni aktuator Diafragma
Materiali v stiku s tekočino FPM, FKM
304L nerjaveče jeklo
Jeklo
Material omare Cinkova zlitina
[In] Nazivni tok 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)IEC 60947-5-1
Komplementarno
Možen diferencialni maksimalni pri nizki nastavitvi 0,042 bar - 8 mbarov, + 3 mbari)
Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi 0,05 bar +/- 8 mbarov)
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel 1,25 bar
Tip bloka priključka 4 terminali
Maksimalna operativna stopnja 120 cyc/mn
Natančnost ponovitve 2 %
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V v skladu s/zUL 508
500 V v skladu s/zIEC 60947-1
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Delovanje pomožnih kontaktov Hitro ukrepanje
Material kontaktov Srebrni kontakti
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 255-7 kategorija 3
25 mOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG (gl)
Mehanska vzdržljivost 4000000 ciklov
Nastavitev Zunanji
Višina 162 mm
Globina 110 mm
Širina 110 mm
Teža izdelka 2,575 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 60947-5-1
CE
Certifikati izdelkov CCC
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
UL
CSA
Zaščitna obdelava TC Standardna različica
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Delovni položaj Katerikoli položaj
Odpornost proti vibracijam 2 Gn 30…500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 1140
Razred I v skladu s/zIEC 536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite IP66 conforming to IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16 cm
Paket 1 Širina 15,5 cm
Paket 1 Dolžina 15,5 cm
Paket 1 Teža 2,567 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev