Schneider-Electric SINTEL
 
XMLBS35R2S12 slika – Schneider- sintel
XMLBS35R2S12
Tlačno stikalo XMLB 330 mbarov - nastavljiva lestvica, 2 praga - 1 C/O
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Pressure sensors XM
Izdelek ali sestavni del Elektromehanski senzor tlaka
Tip senzorja tlaka Elektromehanski senzor tlaka
Kratko ime naprave XMLB
Pressure rating 0,35 bar
Nadzorovana tekočina Zrak 0…160 °C)
Hidravlično olje 0…160 °C)
Vrsta priključne tekočine G 1/4 (ženski) ISO 228
Električna povezava Terminali z vijačno objemko, 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
Presek AWG AWG 2 do AWG 14
Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica 7…13 mm
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Uporaba izdelka za specifične aplikacije 30 barov nadtlaka
Tip tlačnega stikala za operacijo Regulacija med 2 pragoma
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Vrsta lestvice Nastavljiv diferencial
Lokalni zaslon Z
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku 0,042…0,33 bar
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku 0,009…0,272 bar
Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi 0,25 bar
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak 37,5 bar
Uničevalni tlak 67,5 bar
Tlačni aktuator Diafragma
Materiali v stiku s tekočino Jeklo
304L nerjaveče jeklo
FPM, FKM
Material omare Cinkova zlitina
[In] Nazivni tok 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)IEC 60947-5-1
Komplementarno
Možen diferencialni maksimalni pri nizki nastavitvi 0,033 bar - 8 mbarov, + 3 mbari)
Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi 0,058 bar +/- 8 mbarov)
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel 30 bar
Tip bloka priključka 4 terminali
Maksimalna operativna stopnja 120 cyc/mn
Natančnost ponovitve 2 %
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V v skladu s/zUL 508
500 V v skladu s/zIEC 60947-1
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Delovanje pomožnih kontaktov Hitro ukrepanje
Material kontaktov Srebrni kontakti
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 255-7 kategorija 3
25 mOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG (gl)
Mehanska vzdržljivost 2000000 ciklov
Nastavitev Zunanji
Višina 162 mm
Globina 110 mm
Širina 110 mm
Teža izdelka 3,5 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
CE
IEC 60947-5-1
UL 508
Certifikati izdelkov CE
CSA
BV
UL 508
CCC
UL
LROS (Lloyds register pošiljke)
Zaščitna obdelava TC Standardna različica
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Delovni položaj Katerikoli položaj
Odpornost proti vibracijam 4 gn 30…500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 1140
Razred I v skladu s/zIEC 536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite IP66 v skladu s/zIEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,6 cm
Paket 1 Širina 5,7 cm
Paket 1 Dolžina 9,7 cm
Paket 1 Teža 2,565 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months