Schneider-Electric SINTEL
XMLC500E2S12 slika – Schneider- sintel
XMLC500E2S12
Tlačno stikalo XMLC 500 barov – nastavljiva lestvica, 2 praga – 2 C/O
DANES
MAJ 17, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Pressure sensors XM
Izdelek ali sestavni del Elektromehanski senzor tlaka
Tip senzorja tlaka Elektromehanski senzor tlaka
Kratko ime naprave XMLC
Pressure rating 500 bar
Nadzorovana tekočina Sveža voda 0…160 °C)
Vrsta priključne tekočine G 1/4 (ženski) ISO 228
Električna povezava Terminali z vijačno objemko, 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
Presek AWG AWG 2 do AWG 14
Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica 7…13 mm
Tip kontakta in sestava 2 C/O
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Tip tlačnega stikala za operacijo Regulacija med 2 pragoma
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Vrsta lestvice Nastavljiv diferencial
Lokalni zaslon Z
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku 30…500 bar
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku 11…448 bar
Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi 340 bar
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak 1125 bar
Uničevalni tlak 2250 bar
Tlačni aktuator Bat
Materiali v stiku s tekočino FPM, FKM
Nerjaveče jeklo
Medenina
PTFE
Material omare Cinkova zlitina
[In] Nazivni tok 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)IEC 60947-5-1
Komplementarno
Možen diferencialni maksimalni pri nizki nastavitvi 19 bar +/- 0,9 barov)
Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi 52 bar +/- 0,9 barov)
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel 625 bar
Tip bloka priključka 8 terminalov
Maksimalna operativna stopnja 60 cyc/mn
Natančnost ponovitve 2 %
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V v skladu s/zUL 508
500 V v skladu s/zIEC 60947-1
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Delovanje pomožnih kontaktov Istočasno, hitro ukrepanje
Material kontaktov Srebrni kontakti
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 255-7 kategorija 3
25 mOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG (gl)
Mehanska vzdržljivost 3000000 ciklov
Nastavitev Zunanji
Višina 113 mm
Globina 85 mm
Širina 46 mm
Teža izdelka 0,75 kg
Okolje
Standardi UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
CE
Certifikati izdelkov UL
CSA
Zaščitna obdelava TC Standardna različica
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Delovni položaj Katerikoli položaj
Odpornost proti vibracijam 4 gn 30…500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 1140
Razred I v skladu s/zIEC 536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite IP66 conforming to IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev