Schneider-Electric SINTEL
XMLCL35S2S12 slika – Schneider- sintel
XMLCL35S2S12
Tlačno stikalo XMLC 350 mbarov - nastavljiva lestvica, 2 praga - 2 C/O
DANES
MAJ 20, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Pressure sensors XM
Izdelek ali sestavni del Elektromehanski senzor tlaka
Tip senzorja tlaka Elektromehanski senzor tlaka
Kratko ime naprave XMLC
Pressure rating 0,35 bar
Nadzorovana tekočina Korozivna tekočina 0…160 °C)
Sveža voda 0…160 °C)
Vrsta priključne tekočine G 1/4 (ženski) ISO 228
Električna povezava Terminali z vijačno objemko, 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
Presek AWG AWG 2 do AWG 14
Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica 7…13 mm
Tip kontakta in sestava 2 C/O
Uporaba izdelka za specifične aplikacije -
Tip tlačnega stikala za operacijo Regulacija med 2 pragoma
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Vrsta lestvice Nastavljiv diferencial
Lokalni zaslon Z
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku 0,045…0,35 bar
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku 0,025…0,315 bar
Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi 0,3 bar
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak 2,25 bar
Uničevalni tlak 4,5 bar
Tlačni aktuator Diafragma
Materiali v stiku s tekočino PTFE
316L nerjaveče jeklo
Material omare Cinkova zlitina
[In] Nazivni tok 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)IEC 60947-5-1
Komplementarno
Možen diferencialni maksimalni pri nizki nastavitvi 0,02 bar +/- 20 barov)
Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi 0,035 bar +/- 20 barov)
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel 1,25 bar
Tip bloka priključka 8 terminalov
Maksimalna operativna stopnja 120 cyc/mn
Natančnost ponovitve 2 %
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V v skladu s/zUL 508
500 V v skladu s/zIEC 60947-1
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Delovanje pomožnih kontaktov Istočasno, hitro ukrepanje
Material kontaktov Srebrni kontakti
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 255-7 kategorija 3
25 mOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG (gl)
Mehanska vzdržljivost 4000000 ciklov
Nastavitev Zunanji
Višina 162 mm
Globina 110 mm
Širina 110 mm
Teža izdelka 2,575 kg
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
UL 508
CE
Certifikati izdelkov UL
CSA
Zaščitna obdelava TC Standardna različica
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Delovni položaj Katerikoli položaj
Odpornost proti vibracijam 2 Gn 30…500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 1140
Razred I v skladu s/zIEC 536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite IP66 conforming to IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months