Schneider-Electric SINTEL
XMLD300N1S12 slika – Schneider- sintel
XMLD300N1S12
Tlačno stikalo XMLD 300 barov – 2-stopenjska fiksna lest. – 2 C/O
DANES
MAJ 20, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Pressure sensors XM
Izdelek ali sestavni del Elektromehanski senzor tlaka
Tip senzorja tlaka Elektromehanski senzor tlaka
Kratko ime naprave XMLD
Pressure rating 300 bar
Nadzorovana tekočina Zrak 0…160 °C)
Korozivna tekočina 0…160 °C)
Vrsta priključne tekočine G 1/4 (ženski) ISO 228
Električna povezava Terminali z vijačno objemko, 1 x 0,5 do 2 x 2,5 mm²
Presek AWG AWG 2 do AWG 14
Kabelska uvodnica Kabelska uvodnica 7…13 mm
Tip kontakta in sestava 2 C/O Hitro ukrepanje, Srebrni kontakti
2 C/O Razporejeni, Srebrni kontakti
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Dvojna stopnja
Tip tlačnega stikala za operacijo Zaznavanje 2 enotnih pragov
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Vrsta lestvice Pritrjen diferencial
Lokalni zaslon Brez
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak 675 bar
Uničevalni tlak 1350 bar
Tlačni aktuator Bat
Materiali v stiku s tekočino 316L nerjaveče jeklo
FPM, FKM
PTFE
Material omare Cinkova zlitina
[In] Nazivni tok 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V)IEC 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)IEC 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V)IEC 60947-5-1
Komplementarno
Se razprostira med 2 stopnjama 11…189 bar
Naravni diferencial pri visoki nastavitvi 17 bar
Naravni diferencial pri visoki nastavitvi 42 bar
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel 375 bar
Tip bloka priključka 8 terminalov
Maksimalna operativna stopnja 60 cyc/mn
Natančnost ponovitve 2 %
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V v skladu s/zUL 508
500 V v skladu s/zIEC 60947-1
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947-1
Maksimalna odpornost na terminalih 25 mOhm IEC 255-7 kategorija 3
25 mOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita 10 A Modul Talilna varovalka gG (gl)
Mehanska vzdržljivost 3000000 ciklov
Nastavitev Zunanji
Višina 113 mm
Globina 85 mm
Širina 46 mm
Teža izdelka 0,75 kg
Okolje
Standardi UL 508
CE
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-1
Certifikati izdelkov CSA
UL
Zaščitna obdelava TC Standardna različica
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Delovni položaj Katerikoli položaj
Odpornost proti vibracijam 4 gn 30…500 Hz)IEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zIEC 1140
Razred I v skladu s/zIEC 536
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite IP66 conforming to IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev