Schneider-Electric SINTEL
XMLE001U1C21 slika – Schneider- sintel
XMLE001U1C21
Tlačni senzor 1 bar – G1/4A (moški) – 24 V – 4 do 20 mA
DANES
JUN. 02, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Pressure sensors XM
Izdelek ali sestavni del Elektronski senzorji za pritisk
Tip senzorja tlaka Tlačni oddajnik
Pressure rating 1 bar
Ime senzorja tlaka XMLE
Nadzorovana tekočina Zrak −15…80 °C)
Korozivna tekočina −15…80 °C)
Hidravlično olje −15…80 °C)
Sveža voda 0…80 °C)
Vrsta priključne tekočine G 1/4A (moški) ISO 228
Tip izhodnega signala Analogni
Električna povezava Moški konektor EN 175301-803-A (ex DIN43650)
Funkcija analognega izhoda 4 do 20 mA, 2 žici
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC 11…33 V
Premer 40 mm
Komplementarno
Material omare Eloksiran aluminij
Tip namestitve Krmilno vezje
Delovni položaj Katerikoli položaj
Materiali v stiku s tekočino Nerjaveče jeklo tip AISI 303
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak 2 bar
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel 1 bar
Uničevalni tlak 3 bar
Drift of the sensitivity +/- 0,015 % merjenega obsega/°C
Drift of the zero point +/- 0,03 % merjenega obsega/°C
Tip zaščite Zaščita pred preobremenitvijo
Povratna polariteta
Kratki stik
Lokalni zaslon Brez
Poraba toka < 20 mA
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Odzivni čas na izhodu < 5 ms
Natančnost merjenja +/- 0,3 % merjenega obsega
Teža izdelka 0,25 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Odpornost proti vibracijam 35 gn 60…2000 Hz)
5 gn 25…200 Hz)
Zaščitna obdelava TC
Odportno proti udarcu 50 gn
Standardi EN 50082
EN 50081
CE
Certifikati izdelkov UL
CSA
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev