Schneider-Electric SINTEL
 
XMLEZ001 slika – Schneider- sintel
XMLEZ001
Lokalni zaslon - za elektronski tlačni senzor 1 bar
Značilnosti
Glavno
Tip dodatkov/ločenih delov Zaslon
Tip zaslona Digitalni prikazovalnik
Delovni položaj Katerikoli položaj
Združljivost izdelkov XMLE Analogni tlačni senzorji 0…1 bar EN 175301-803-A (ex DIN43650)
Komplementarno
Teža izdelka 0,1 kg
Višina 66 mm
Globina 40 mm
Širina 92 mm
Okolje
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP65 conforming to EN/IEC 60529
Odpornost proti vibracijam 35 gn 60…2000 Hz)
5 gn 25…200 Hz)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…80 °C
Standardi EN 50081
CE
EN 50082
Certifikati izdelkov UL
CSA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,6 cm
Paket 1 Širina 9,2 cm
Paket 1 Dolžina 11,5 cm
Paket 1 Teža 123 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev