|
|
|
XMLEZ600
Lokalni zaslon - za elektronski tlačni senzor 600 barov
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Zaslon
|
Tip zaslona
|
Digitalni prikazovalnik
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Združljivost izdelkov
|
XMLE Analogni tlačni senzorji 0…600 bar EN 175301-803-A (ex DIN43650)
XMLP Analogni tlačni senzorji EN 175301-803-A (ex DIN43650)
|
Komplementarno
Teža izdelka
|
0,1 kg
|
Višina
|
66 mm
|
Globina
|
40 mm
|
Širina
|
92 mm
|
Okolje
Odpornost proti vibracijam
|
35 gn 60…2000 Hz)
5 gn 25…200 Hz)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−15…80 °C
|
Standardi
|
CE
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9 cm
|
Paket 1 Teža
|
122 g