Schneider-Electric SINTEL
XMLEZM01 slika – Schneider- sintel
XMLEZM01
Lokalni zaslon - za elektronski tlačni senzor - 1 bar
DANES
MAJ 16, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Tip dodatkov/ločenih delov Zaslon
Tip zaslona Digitalni prikazovalnik
Delovni položaj Katerikoli položaj
Združljivost izdelkov XMLE Analogni tlačni senzorji −1…0 bar EN 175301-803-A (ex DIN43650)
Komplementarno
Teža izdelka 0,1 kg
Višina 66 mm
Globina 40 mm
Širina 92 mm
Okolje
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP65 conforming to EN/IEC 60529
Odpornost proti vibracijam 35 gn 60…2000 Hz)
5 gn 25…200 Hz)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…80 °C
Standardi EN 50082
CE
EN 50081
Certifikati izdelkov CSA
UL
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 11,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 120 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months