Schneider-Electric SINTEL
XMLG250D71TQ slika – Schneider- sintel
XMLG250D71TQ
Tlač. sen. XMLG - 20 do 250 barov - G 1/4A (moš.) - 24 V - 0 do 10 V - 25 v kom.
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Pressure sensors XM
Izdelek ali sestavni del Elektronski senzorji za pritisk
Tip senzorja tlaka Tlačni oddajnik
Ime senzorja tlaka XMLG
Pressure rating 250 bar
Vrsta priključne tekočine G 1/4A (moški) DIN 3852-E
Nadzorovana tekočina Zrak −15…125 °C)
Korozivna tekočina −15…125 °C)
Hidravlično olje −15…125 °C)
Sveža voda 0…125 °C)
Tip izhodnega signala Analogni
Funkcija analognega izhoda 0 do 10 V, 3 žice
Električna povezava 1 moški konektor M12, 3 zatiči
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC (omejitve napetosti:11,4…33 V)
Količina na set/komplet Komplet 25
Tip pakiranja Skupina
Premer 22,8 mm
Komplementarno
Območje nastavitve tlaka 0…250 bar
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak 560 bar
Uničevalni tlak 625 bar
Lokalni zaslon Brez
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Poraba toka < 20 mA
Materiali v stiku s tekočino Nerjaveče jeklo tip AISI 303
Keramika
PPS
FPM (Viton)
Delovni položaj Katerikoli položaj
Tip zaščite Povratna polariteta
Kratkostični tok obremenitve
Prenapetostna vzdržljivost 1 kV 42 Ohm v skladu s/zIEC 61000-4-5
500 kV 12 Ohm v skladu s/zIEC 61000-4-5
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,5 kV
Odzivni čas na izhodu < 2 ms
Drift of the sensitivity +/- 0,015 % merjenega obsega/°C
Drift of the zero point +/- 0,015 % merjenega obsega/°C
Natančnost merjenja +/- 0,3 % merjenega obsega
Natančnost ponovitve +/- 0,1 % merjenega obsega
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Teža izdelka 0,095 kg
Višina 58,1 mm
Dolžina 48,5 mm
Okolje
Standardi CE
IEC 61326-2-3
Certifikati izdelkov CSA C22.2 št. 14
UL 508
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 20 gn (f = 9…2000 Hz) v skladu s/zIEC 60028-2-6
Odporno proti udarcu 25 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Odpornost na elektrostatično razelektritev 15 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na elektromagnetna polja 200 V/m 80…1000 Hz IEC 61000-4-3
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom 4 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost proti prehodnim motnjam 30 V 0,15…80 Hz)IEC 61000-4-6
Odpornost proti magnetnim poljem 30 A/m 50 Hz IEC 61000-4-8
IP stopnja zaščite IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months