|
|
|
XMLG400D71
Tlačni odajnik XMLG - 32 do 400 barov - G 1/4A (moški) - 24 V - 0 do 10 V
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Elektronski senzorji za pritisk
|
Tip senzorja tlaka
|
Tlačni oddajnik
|
Ime senzorja tlaka
|
XMLG
|
Pressure rating
|
400 bar
|
Vrsta priključne tekočine
|
G 1/4A (moški) DIN 3852-E
|
Nadzorovana tekočina
|
Zrak −15…125 °C)
Korozivna tekočina −15…125 °C)
Hidravlično olje −15…125 °C)
Sveža voda 0…125 °C)
|
Tip izhodnega signala
|
Analogni
|
Funkcija analognega izhoda
|
0 do 10 V, 3 žice
|
Električna povezava
|
1 moški konektor M12, 3 zatiči
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC (omejitve napetosti:11,4…33 V)
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Tip pakiranja
|
Individualni
|
Premer
|
22,8 mm
|
Komplementarno
Območje nastavitve tlaka
|
0…400 bar
|
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak
|
800 bar
|
Uničevalni tlak
|
900 bar
|
Lokalni zaslon
|
Brez
|
Tip električnega tokokroga
|
Krmilno vezje
|
Poraba toka
|
< 20 mA
|
Materiali v stiku s tekočino
|
FPM (Viton)
Nerjaveče jeklo tip AISI 303
PPS
Keramika
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Tip zaščite
|
Kratkostični tok obremenitve
Povratna polariteta
|
Prenapetostna vzdržljivost
|
1 kV 42 Ohm v skladu s/zIEC 61000-4-5
500 kV 12 Ohm v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
0,5 kV
|
Odzivni čas na izhodu
|
< 2 ms
|
Drift of the sensitivity
|
+/- 0,015 % merjenega obsega/°C
|
Drift of the zero point
|
+/- 0,015 % merjenega obsega/°C
|
Natančnost merjenja
|
+/- 0,3 % merjenega obsega
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,1 % merjenega obsega
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Teža izdelka
|
0,095 kg
|
Višina
|
58,1 mm
|
Dolžina
|
48,5 mm
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61326-2-3
CE
|
Certifikati izdelkov
|
CSA C22.2 št. 14
UL 508
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−15…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
20 gn (f = 9…2000 Hz) v skladu s/zIEC 60028-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
25 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
15 kV Vhodni zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2
8 kV Na stiku v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
200 V/m 80…1000 Hz IEC 61000-4-3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
4 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
|
Odpornost proti prehodnim motnjam
|
30 V 0,15…80 Hz)IEC 61000-4-6
|
Odpornost proti magnetnim poljem
|
30 A/m 50 Hz IEC 61000-4-8
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4