Schneider-Electric SINTEL
XMLP600PD13 slika – Schneider- sintel
XMLP600PD13
Tlačni oddajnik – XMLP – 600 psi – 1/4"18 NPT – 0,5 do 4,5 V – M12 – 1 v komp.
DANES
MAJ 16, 2024
Konec prodaje
AVG. 01, 2023
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Pressure sensors XM
Izdelek ali sestavni del Elektronski senzorji za pritisk
Tip senzorja tlaka Tlačni oddajnik
Ime senzorja tlaka XMLP
Tip električnega tokokroga Krmilno vezje
Pressure rating 4136,85 kPa
Lokalni zaslon Brez
Nadzorovana tekočina Sveža voda 0…120 °C)
Zrak −30…120 °C)
Hidravlično olje −30…120 °C)
Plin −30…120 °C)
Hladilna tekočina −30…120 °C)
Vrsta priključne tekočine 1/4" - 18 NPT (moški)
Električna povezava 1 moški konektor M12 4 zatiči
[Us] Nazivna napajalna napetost 5 V DC SELV (omejitve napetosti:4,5…5,5 V)
Poraba toka < 5 mA
Tip izhodnega signala Analogni
Funkcija analognega izhoda 0,5 do 4,5 V, 3-žična
Količina na set/komplet Komplet 1
Tip pakiranja Individualni
Komplementarno
Območje nastavitve tlaka 0,00…4136,85 kPa
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak 8273,71 kPa
Uničevalni tlak 33094,83 kPa
Materiali v stiku s tekočino Nerjavečega jeklo tipa AISI 304
Nerjaveče jeklo tipa 17-4PH
Delovni položaj Katerikoli položaj
Tip zaščite Kratkostični tok obremenitve
Povratna polariteta
Elektromagnetna združljivost Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje IEC 61000-4-3 10 V/m 80 do 1000 MHz
Electrical fast transient/burst immunity test IEC 61000-4-4 2 kV
1,2/50 µs test odpornosti na udarce IEC 61000-4-5 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
Sevana RF polja IEC 61000-4-6 10 V 0,15 do 80 MHz
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev IEC 61000-4-2 8 kV zrak, 4 kV kontakt
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,5 kV
Odzivni čas na izhodu < 5 ms 92 % celotnega obsega
Natančnost merjenja +/- 0,5 % merjenega obsega
Resolution Neskončnost
Drift of the sensitivity +/- 0,02 % merjenega obsega/°K
Drift of the zero point +/- 0,02 % merjenega obsega/°K
Long term stability +/- 0,2 % merjenega obsega
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Teža izdelka 0,05 kg
Premer 30 mm
Dolžina 26 mm
Vrsta lestvice Pritrjen diferencial
Okolje
Standardi CE
EN/IEC 61326-1
Certifikati izdelkov CULus
RCM
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…100 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −30…100 °C
Odpornost proti vibracijam 20 gn (f = 10…2000 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-64
Odporno proti udarcu 25 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP65 conforming to IEC 60529
IP67 conforming to IEC 60529
IP69K v skladu s/zDIN 40050
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months