Schneider-Electric SINTEL
 
XMLR400M1P25 slika – Schneider- sintel
XMLR400M1P25
Tlačni senzor XMLR 400 barov - G 1/4 - 24 V DC - 4 do 20 mA - PNP - M12
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Pressure sensors XM
Izdelek ali sestavni del Elektronski senzorji za pritisk
Tip senzorja tlaka Tlačni oddajnik
Tip tlačnega stikala za operacijo Tlačni oddajnik z 1 preklopnim izhodom
Kratko ime naprave XMLR
Pressure rating 400 bar
39989,6 kPa
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak 1200 bar
119968,8 kPa
120 MPa
Uničevalni tlak 240 MPa
2400 bar
239937,5 kPa
Nadzorovana tekočina Sveža voda 0…80 °C)
Zrak −20…80 °C)
Hidravlično olje −20…80 °C)
Hladilna tekočina −20…80 °C)
Vrsta priključne tekočine G 1/4 (ženski) DIN 3852-Y
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC SELV (omejitve napetosti:17…33 V)
Komplementarno
Poraba toka <= 50 mA
Električna povezava Moški konektor M12, 4 zatiči
Funkcija analognega izhoda 4 do 20 mA
Tip izhodnega signala Analogni + diskretni
Funkcija analognega izhoda 4 do 20 mA
Diskretni izhod tip Polprevodniški PNP, NO/NC programabilna
Maksimalen preklopni tok 250 mA
Tip kontakta in sestava NO/NC programabilna
Vrsta lestvice Pritrjen diferencial
Maksimalen padec napetosti 2 V
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku 3199,2…39989,6 kPa
32…400 bar
3,2…40 MPa
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku 1999,5…38789,9 kPa
20…388 bar
2…38,8 MPa
Minimum differential travel 12 bar
1,2 MPa
1199,7 kPa
Materiali v stiku s tekočino 316L nerjaveče jeklo
Prednji material Poliester
Material ohišja 316L nerjaveče jeklo
Poliakrilamid
Operativni položaj Katerikoli položaj, Vendar odtujitve lahko ponarejajo meritev v primeru montaže na glavo
Tip zaščite Povratna polariteta
Zaščita kratkega stika
Zaščita pred preobremenitvijo
Prenapetostna zaščita
Odzivni čas na izhodu <= 10 ms Analogni izhod
<= 5 ms Diskretni izhod
Switching output time delay 0 do 50 s V korakih po 1 sekundo
Tip zaslona 4 števke 7 segmentov
Lokalno signaliziranje ZaLuč je vžgana ko je stikalo aktivirano 1 LED ( Rumena)
Tip odzivnega časa prikaza Hitro 50 ms
Normalno 200 ms
Počasen 600 ms
Prednost maksimalne zamude 300 ms
Overall accuracy <= 1 % merjenega obsega
Linearity error on analogue output <= 0,5 % merjenega obsega
Hysteresis on analogue output <= 0,2 % merjenega obsega
Merilna natančnost pri stikalnem izhodu <= 0,6 % merjenega obsega
Natančnost ponovitve <= 0,2 % merjenega obsega
Drift of the sensitivity +/- 0,03 % merjenega obsega/°C
Drift of the zero point +/- 0,1 % merjenega obsega/°C
Natančnost zaslona <= 1 % merjenega obsega
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Globina 42 mm
Višina 88 mm
Širina 41 mm
Teža izdelka 0,186 kg
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,5 kV DC
Elektromagnetna združljivost Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje: 10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na konduktivne RF motnje: 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
Preizkus odpornosti na prenapetost: 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
Electrical fast transient/burst immunity test: 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev: 8 kV zrak, 4 kV kontakt v skladu s/zIEC 61000-4-2
Okolje
Oznaka CE
Certifikati izdelkov CULus
Standardi IEC 61326-2-3
UL 61010-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…80 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
Odpornost proti vibracijam 20 gn (f = 10…2000 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 7,500 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 184,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,020 kg
Trajnost ponudbe
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes