Schneider-Electric SINTEL
 
XMLRM01G2N06 slika – Schneider- sintel
XMLRM01G2N06
Tlačni senzorji XMLR - 1 bar - 1/4" 18 NPT - 24 V DC - 2 x NPN - M12
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Telemecanique Pressure sensors XM
Izdelek ali sestavni del Elektronski senzorji za pritisk
Tip senzorja tlaka Tlačni oddajnik
Tip tlačnega stikala za operacijo Tlačno stikalo z 2 preklopnima izhodoma
Kratko ime naprave XMLR
Pressure rating −1 bar
−99,97 kPa
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak 296,47 kPa
300 kPa
3 bar
Uničevalni tlak 296,47 kPa
300 kPa
3 bar
Nadzorovana tekočina Sveža voda 0…80 °C)
Zrak −20…80 °C)
Hidravlično olje −20…80 °C)
Hladilna tekočina −20…80 °C)
Vrsta priključne tekočine 1/4" - 18 NPT (ženski)
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC SELV (omejitve napetosti:17…33 V)
Komplementarno
Poraba toka <= 50 mA
Električna povezava Moški konektor M12, 4 zatiči
Tip izhodnega signala Diskretni
Diskretni izhod tip Polprevodniški NPN, 2 NO/NC programabilna
Maksimalen preklopni tok 250 mA
Tip kontakta in sestava 2 NO/NC programabilna
Vrsta lestvice Pritrjen diferencial
Maksimalen padec napetosti 2 V
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku −1…−0,08 bar
−100…−8 kPa
−99,97…−8,00 kPa
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku −97…5 kPa
−97,22…−5,03 kPa
−0,97…−0,05 bar
Minimum differential travel 2,96 kPa
0,03 bar
3 kPa
Materiali v stiku s tekočino 316L nerjaveče jeklo
FKM fluoroogljika (Viton)
Keramika
Prednji material Poliester
Material ohišja Poliakrilamid
316L nerjaveče jeklo
Operativni položaj Katerikoli položaj, Vendar odtujitve lahko ponarejajo meritev v primeru montaže na glavo
Tip zaščite Zaščita kratkega stika
Prenapetostna zaščita
Zaščita pred preobremenitvijo
Povratna polariteta
Odzivni čas na izhodu <= 5 ms Diskretni izhod
Switching output time delay 0 do 50 s V korakih po 1 sekundo
Tip zaslona 4 števke 7 segmentov
Lokalno signaliziranje ZaLuč je vžgana ko je stikalo aktivirano 2 LED (Rumena)
Tip odzivnega časa prikaza Hitro 50 ms
Normalno 200 ms
Počasen 600 ms
Prednost maksimalne zamude 300 ms
Overall accuracy <= 1 % merjenega obsega
Merilna natančnost pri stikalnem izhodu <= 0,6 % merjenega obsega
Natančnost ponovitve <= 0,2 % merjenega obsega
Drift of the sensitivity +/- 0,03 % merjenega obsega/°C
Drift of the zero point +/- 0,1 % merjenega obsega/°C
Natančnost zaslona <= 1 % merjenega obsega
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Globina 42 mm
Višina 100 mm
Širina 41 mm
Teža izdelka 0,212 kg
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 0,5 kV DC
Elektromagnetna združljivost Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje: 10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na konduktivne RF motnje: 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
Preizkus odpornosti na prenapetost: 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
Electrical fast transient/burst immunity test: 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev: 8 kV zrak, 4 kV kontakt v skladu s/zIEC 61000-4-2
Okolje
Oznaka CE
Certifikati izdelkov CULus
Standardi IEC 61326-2-3
UL 61010-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…80 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
IP stopnja zaščite IP65 v skladu s/zIEC 60529
IP67 v skladu s/zIEC 60529
Odpornost proti vibracijam 20 gn (f = 10…2000 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 50 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dolžina 12,7 cm
Paket 1 Teža 181 g
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da