Serija izdelka
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Elektronski senzorji za pritisk
|
Tip senzorja tlaka
|
Tlačni oddajnik
|
Tip tlačnega stikala za operacijo
|
Tlačno stikalo z 2 preklopnima izhodoma
|
Kratko ime naprave
|
XMLR
|
Pressure rating
|
−99,97 kPa
−1 bar
|
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak
|
3 bar
296,47 kPa
300 kPa
|
Uničevalni tlak
|
300 kPa
296,47 kPa
3 bar
|
Nadzorovana tekočina
|
Sveža voda 0…80 °C)
Zrak −20…80 °C)
Hidravlično olje −20…80 °C)
Hladilna tekočina −20…80 °C)
|
Vrsta priključne tekočine
|
G 1/4 (ženski) DIN 3852-Y
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC SELV (omejitve napetosti:17…33 V)
|
Poraba toka
|
<= 50 mA
|
Električna povezava
|
Moški konektor M12, 4 zatiči
|
Tip izhodnega signala
|
Diskretni
|
Diskretni izhod tip
|
Polprevodniški PNP, 2 NO/NC programabilna
|
Maksimalen preklopni tok
|
250 mA
|
Tip kontakta in sestava
|
2 NO/NC programabilna
|
Vrsta lestvice
|
Pritrjen diferencial
|
Maksimalen padec napetosti
|
2 V
|
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku
|
−1…−0,08 bar
−100…−8 kPa
−99,97…−8,00 kPa
|
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku
|
−97,22…−5,03 kPa
−97…5 kPa
−0,97…−0,05 bar
|
Minimum differential travel
|
0,03 bar
2,96 kPa
3 kPa
|
Materiali v stiku s tekočino
|
FKM fluoroogljika (Viton)
Keramika
316L nerjaveče jeklo
|
Prednji material
|
Poliester
|
Material ohišja
|
Poliakrilamid
316L nerjaveče jeklo
|
Operativni položaj
|
Katerikoli položaj, Vendar odtujitve lahko ponarejajo meritev v primeru montaže na glavo
|
Tip zaščite
|
Zaščita kratkega stika
Zaščita pred preobremenitvijo
Prenapetostna zaščita
Povratna polariteta
|
Odzivni čas na izhodu
|
<= 5 ms Diskretni izhod
|
Switching output time delay
|
0 do 50 s V korakih po 1 sekundo
|
Tip zaslona
|
4 števke 7 segmentov
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaLuč je vžgana ko je stikalo aktivirano 2 LED (Rumena)
|
Tip odzivnega časa prikaza
|
Hitro 50 ms
Normalno 200 ms
Počasen 600 ms
|
Prednost maksimalne zamude
|
300 ms
|
Overall accuracy
|
<= 1 % merjenega obsega
|
Merilna natančnost pri stikalnem izhodu
|
<= 0,6 % merjenega obsega
|
Natančnost ponovitve
|
<= 0,2 % merjenega obsega
|
Drift of the sensitivity
|
+/- 0,03 % merjenega obsega/°C
|
Drift of the zero point
|
+/- 0,1 % merjenega obsega/°C
|
Natančnost zaslona
|
<= 1 % merjenega obsega
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Globina
|
42 mm
|
Višina
|
93 mm
|
Širina
|
41 mm
|
Teža izdelka
|
0,19 kg
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
0,5 kV DC
|
Elektromagnetna združljivost
|
Susceptibilnost na elektromagnetno sevanje: 10 V/m 80 do 2000 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-3
Odpornost na konduktivne RF motnje: 10 V 0,15 do 80 MHz v skladu s/zIEC 61000-4-6
Preizkus odpornosti na prenapetost: 1 kV v skladu s/zIEC 61000-4-5
Electrical fast transient/burst immunity test: 2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev: 8 kV zrak, 4 kV kontakt v skladu s/zIEC 61000-4-2
|