|
|
|
XMXA06L2435
Tlačno stikalo XMX 6 barov - nastavljiva lestvica, 2 praga - 1 C/O
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Tip senzorja tlaka
|
Elektromehanski senzor tlaka
|
Ime senzorja tlaka
|
XMX
|
Pressure rating
|
6 bar
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O Hitro ukrepanje
|
Nadzorovana tekočina
|
Zrak 0…70 °C)
Sveža voda 0…70 °C)
Morska voda 0…70 °C)
|
Vrsta priključne tekočine
|
4 x G 1/4 (ženski) ISO 228
|
Kabelska uvodnica
|
2 vrezana vhoda za kabel Pg 13,5 NF C 68-300
|
Električna povezava
|
Terminali z vijačno objemko 1 x 1 do 2 x 2,5 mm²
|
Tip električnega tokokroga
|
Krmilno vezje
|
[In] Nazivni tok
|
3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300
1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300
0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300
|
Nastavitev
|
Notranji
|
Barva pokrova
|
Črna neprozorna
|
Tip tlačnega stikala za operacijo
|
Regulacija med 2 pragoma
|
Vrsta lestvice
|
Pritrjen diferencial
|
Lokalni zaslon
|
Brez
|
Material omare
|
PC, impregniran z Lexan 500R
|
Nastavljiv razpon preklopne točke na naraščajočem tlaku
|
1…6 bar
|
Nastavljivo območje preklopne točke pri padajočem tlaku
|
0,2…4,8 bar
|
Tlačni aktuator
|
Diafragma
|
Možen diferencialni maksimalni pri visoki nastavitvi
|
1,2 bar
|
Možen diferencialni maksimalni pri nizki nastavitvi
|
0,8 bar
|
Uničevalni tlak
|
30 bar
|
Materiali v stiku s tekočino
|
Nitril pokrit s platnom
Kromirana cinkova zlitina
|
Maksimalni dovoljeni nenamerni tlak
|
13,5 bar
|
Komplementarno
Višina
|
106 mm
|
Širina
|
57 mm
|
Globina
|
97,5 mm
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Maksimalni dovoljeni tlak - na cikel
|
7,5 bar
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Modul Talilna varovalka gG (gl)
|
Maksimalna operativna stopnja
|
10 cyc/mn
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov, 50/60 Hz, AC-15, 240 V / 3 A 10 A
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Natančnost ponovitve
|
3,5 %
|
Teža izdelka
|
0,43 kg
|
Okolje
Standardi
|
CE
EN/IEC 60947-5-1
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
Razred I v skladu s/zIEC 536
|
IP stopnja zaščite
|
IP54 v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
470,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,841 kg