Schneider-Electric SINTEL
 
XPEM510H2 slika – Schneider- sintel
XPEM510H2
Enojno nožno stikalo - IP66 - s pokrovom - kovinsko - modro - 1 NC+1 NO
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XPE
Izdelek ali sestavni del Nožno stikalo
Material Kovinski
Tip nožnega stikala Enojno nožno stikalo
Kratko ime naprave XPEM
Sprožilni mehanizem Z
Premik kontakta 1 korak
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Barva Modra
Komplementarno
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 Dodatek K
Priključki - terminali Vijačni priključek, <= 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključek, <= 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Kabelski vhod 2 vhoda za kabelsko uvodnico Pg 16
Mehanska vzdržljivost 15000000 ciklov
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek A
3 A, 240 V, AC-15, A300
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zNF C 20-040 skupina C
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zVDE 0110 skupina C
300 V v skladu s/zUL 508
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
Maksimalna odpornost na terminalih 25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
25 MOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zVDE 0660-200
Teža izdelka 2,57 kg
Okolje
Standardi NF E 09-031
Certifikati izdelkov CSA
FIMKO
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 150 gn v skladu s/zNF E 09-031
20 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
IP stopnja zaščite IP66 conforming to IEC 60529
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16 cm
Paket 1 Širina 16,5 cm
Paket 1 Dolžina 20 cm
Paket 1 Teža 2,696 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.