Schneider-Electric SINTEL
 
XPER110EX slika – Schneider- sintel
XPER110EX
Nožno stik. XPE-M - brez pokr. - kovinsko oranžno - 1 NC+1 NO - zašč. pred prah.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XPE
Izdelek ali sestavni del Nožno stikalo
Material Kovinski
Tip nožnega stikala Enojno nožno stikalo
Kratko ime naprave XPER
Zaščitni pokrov Brez
Sprožilni mehanizem Brez
Premik kontakta 1 korak
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Barva Oranžna
Komplementarno
Pozitivna odprtina Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek K
Priključki - terminali Vijačni priključek, <= 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključek, <= 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
Kabelska uvodnica 2 vrezana vhoda zaPg 16
Oznaka II2 D-Ex tD A21 IP65 T85°C
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri240 V, AC-15, A300
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 300 V v skladu s/zUL 508
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zNF C 20-040 skupina C
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zVDE 0110 skupina C
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
6 kV v skladu s/zIEC 60664
Maksimalna odpornost na terminalih 0,025 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
0,025 mOhm NF C 93-050 metoda A
Kratkostična zaščita 10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zVDE 0660-200
Širina 104 mm
Globina 172 mm
Višina 59 mm
Okolje
Standardi IEC 61241-0
EN 50014
ATEX D 94/9/CE
EN 50281-1-1
IEC 61241-1
Cona prahu Cona 21 -22
Certifikati izdelkov INERIS 04ATEX0025
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odpornost proti vibracijam 15 gn (f = 10…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 150 gn v skladu s/zNF E 09-031
20 gn v skladu s/zIEC 60068-2-27
Razred električnega udara Razred I v skladu s/zEN/IEC 61140
Razred I v skladu s/zNF C 20-030
IP stopnja zaščite IP66
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9 cm
Paket 1 Širina 17 cm
Paket 1 Dolžina 20 cm
Paket 1 Teža 1,296 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev