Pozitivna odprtina
|
Z v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek K
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključek, <= 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
Vijačni priključek, <= 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
|
Kabelska uvodnica
|
2 vrezana vhoda zaPg 16
|
Oznaka
|
II2 D-Ex tD A21 IP65 T85°C
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000000 ciklov
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri240 V, AC-15, A300
0,27 A pri250 V, DC-13, Q300 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1 dodatek A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V v skladu s/zUL 508
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zEN/IEC 60947-1
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zNF C 20-040 skupina C
500 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zVDE 0110 skupina C
300 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1
6 kV v skladu s/zIEC 60664
|
Maksimalna odpornost na terminalih
|
0,025 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
0,025 mOhm NF C 93-050 metoda A
|
Kratkostična zaščita
|
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
10 A Varovalka modula tip/agG v skladu s/zVDE 0660-200
|
Širina
|
104 mm
|
Globina
|
172 mm
|
Višina
|
59 mm
|