|
|
|
XPSABV1133P
Modul XPSABV - spremljanje zaustavitve in stikala - 24 V AC/DC
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 22, 2024
|
|
|
Konec standardnih storitev DEC. 31, 2025
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Preventa Safety avtomatizacija
|
Izdelek ali sestavni del
|
Preventni Safety modul
|
Ime varnostnega modula
|
XPSABV
|
Aplikacija varnostnega modula
|
Za zaustavitev v sili in spremljanje stikala
|
Varnostna raven
|
Lahko doseže PL d/kategorijo 3 Časovni zamik varnostnih izhodov v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže PL e/kategorijo 4 Trenutni varnostni izhodi v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Lahko doseže SILCL 3 Trenutni varnostni izhodi v skladu s/zEN/IEC 62061
Lahko doseže SILCL 2 Časovni zamik varnostnih izhodov v skladu s/zEN/IEC 62061
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
MTTFd = 53 let Trenutni varnostni izhodi v skladu s/zEN/ISO 13849-1
MTTFd = 53 let Časovni zamik varnostnih izhodov v skladu s/zEN/ISO 13849-1
DC > 99 % Trenutni varnostni izhodi v skladu s/zEN/ISO 13849-1
DC = 60 do 90 % Časovni zamik varnostnih izhodov v skladu s/zEN/ISO 13849-1
PFHd = 3E-8 1 / h Trenutni varnostni izhodi v skladu s/zEN/IEC 62061
PFHd = 2E-7 1 / h Časovni zamik varnostnih izhodov v skladu s/zEN/IEC 62061
|
Priključki - terminali
|
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² Trden Brez konca kabla
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 1 x 0,25 do 1 x 1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, s ploskvijo
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,2 do 2 x 1 mm² Trden Brez konca kabla
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,2 do 2 x 1 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, brez ploskve
Zarobljeni priključki vijačnih sponk, odstranljiv priključni blok, 2 x 0,5 do 2 x 1 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem, z dvojno ploskvijo
|
Tip izhoda
|
Hipno odprtje releja, 2 NO tokokrog/i, Brez napetosti
Zakasnitveni odpiralni čas releja, 1 NO tokokrog/i, Brez napetosti
|
Število dodatnih tokokrogov
|
0
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC - 15 do 10 %
|
Komplementarno
Sinhronizacijski čas med vhodi
|
< 0,5 s
|
Poraba energije v W
|
3 W DC
|
Tip vhodne zaščite
|
Notranji, elektronski
|
Območje časovnega zamika
|
1,5 do 30 s
0,15 do 3 s
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V DC
|
Izklopna zmogljivost
|
3600 VA Vdor AC-15 B300
360 VA Držalo AC-15 B300
|
Izklopna zmogljivost
|
1,5 A pri24 V (DC-13)čas. konstanta:50 ms zaRelejni izhod
|
Izhodni termični tok
|
6 A zaTrenutni in časovno zamaknjeni izhodi
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
12 A
|
Vrednost povezane varovalke
|
6 A gG zaTrenutni in časovno zamaknjeni izhodi v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 del 200
|
Minimalni izhodni tok
|
10 mA zaRelejni izhod
|
Minimalna izhodna napetost
|
17 V zaRelejni izhod
|
Maksimalni odzivni čas na odprtem vhodu
|
200 ms
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zIEC 60947-5-1
300 V (stopnja onesnaženosti2) v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zIEC 60947-5-1
4 kV kategorija prenapetostiIII v skladu s/zDIN VDE 0110 del 1
|
Lokalno signaliziranje
|
3 LED
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Teža izdelka
|
0,28 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
BG
CSA
UL
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zEN/IEC 60529
IP40 v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…75 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
254,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,34 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|